Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MD 03 Z Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MD03Z 4,2x16 Artikelnummer: 219013

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) utan bricka för tjocka montage metall-mot-metall (upp till 6 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus
  • Längd: 16 mm
premium

Andra sökte även på överlappskruv, plåtskruv, självborrande, sexkant 8 or balkskruv.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 2.1 - 3.5 mm
  • 2.1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 2.1 - 5 mm
  • 2.1 - 6 mm
  • 2.6 - 7 mm
  • 2.1 - 8 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 2.6 - 13 mm
  • 2.6 - 20 mm
  • 2.6 - 26 mm
  • 2.6 - 38 mm
  • 2.6 - 58 mm
Längd
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
Förpackningsstorlek
  • 250 st
  • 500 st
  • 1000 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
768,03 SEK
0,77 SEK
/
1 Styck