S-MD 51 Z Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD51Z 4,8x19 Artikelnummer: 219032

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 19 mm
premium
Andra sökte även på farmarskruv or plåtskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 1.2 - 2.75 mm
- 1.2 - 3 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 6 mm
- 1.2 - 8 mm
Längd
- 19 mm
Förpackningsstorlek
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Rabatterat onlinepris
1 779,75 SEK
3,56 SEK
/
1 Styck



