S-MD 01 Z Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD01Z 5,5x19 Artikelnummer: 219558

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) utan bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 19 mm
premium
Andra sökte även på överlappsskruv, plåtskruv, självborrande or sexkant 8.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 1.2 - 2.5 mm
- 1.2 - 2.75 mm
- 1.2 - 3 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 4.5 mm
- 1.2 - 8.5 mm
- 1.2 - 9 mm
- 1.2 - 10 mm
Längd
- 13 mm
- 19 mm
Förpackningsstorlek
- 500 st
- 1000 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Rabatterat onlinepris
1 027,57 SEK
2,06 SEK
/
1 Styck