S-MD 55 S Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD55S 5,5x65 Artikelnummer: 2209962

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage metall-mot-metall (upp till 15 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 65 mm
premium
Andra sökte även på plåtskruv, självborrande or balkskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 4.6 - 15 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 4.6 - 11 mm
- 4.6 - 23 mm
- 4.6 - 36 mm
- 4.6 - 53 mm
- 4.6 - 73 mm
Längd
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
1 640,49 SEK
16,40 SEK
/
1 Styck



