S-MD 31 LPS Självborrande plåtskruv

Självborrande plåtskruv med kullrig skalle (A2 rostfritt stål) med 12 mm bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 4,0 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Skruvhuvuddiameter: 12 mm
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 1.2 - 3.75 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 8 mm
- 1.2 - 15 mm
- 1.2 - 21 mm
Längd
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 1 748,53 SEK


