Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MD 01 LPS Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MD01LPS 5,5x38 Artikelnummer: 2229858

Självborrande plåtskruv med kullrig skalle (A2 rostfritt stål) utan bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 4 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
  • Längd: 38 mm

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 1.2 - 4 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 1.2 - 8 mm
  • 1.2 - 15 mm
  • 1.2 - 21 mm
Längd
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
Förpackningsstorlek
  • 250 st
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 681,82 SEK
14,73 SEK
/
1 Styck