Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MDW01S Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MDW01S 6,5x100 Artikelnummer: 2284772

Självborrande skruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä

  • Grundmaterial: Trä
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
  • Längd: 100 mm
premium

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 0.4 - 64 mm
Längd
  • 100 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 663,00 SEK
16,63 SEK
/
1 Styck