S-MDW61S Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MDW61S 6,5x60 Artikelnummer: 2284778

Självborrande skruv (A2 rostfritt stål) med 19 mm bricka för montage av stål och aluminium mot trä
- Grundmaterial: Trä
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 60 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 61 mm
Längd
- 40 mm
- 60 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
1 521,00 SEK
15,21 SEK
/
1 Styck



