Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MDW01Z Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MDW01Z 6,5x80 Artikelnummer: 2291239

Självborrande skruv (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä

  • Grundmaterial: Trä
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus
  • Längd: 80 mm
premium

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 0.4 - 24 mm
  • 0.4 - 44 mm
  • 0.4 - 64 mm
Längd
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 150 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
311,32 SEK
3,11 SEK
/
1 Styck