S-MDW01Z Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä
- Grundmaterial: Trä
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Skruvhuvuddiameter: 10 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.4 - 24 mm
- 0.4 - 44 mm
- 0.4 - 64 mm
Längd
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 150 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 293,10 SEK
