S-MDW51Z Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MDW51Z 6,5x60 Artikelnummer: 2291262

Självborrande skruv (förzinkat kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
- Grundmaterial: Trä
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 60 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.4 - 21 mm
Längd
- 60 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
337,28 SEK
3,37 SEK
/
1 Styck
