S-MDW61Z Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MDW61Z 6,5x100 Artikelnummer: 2291268

Självborrande skruv (förzinkat kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
- Grundmaterial: Trä
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 100 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 61 mm
Längd
- 40 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
498,12 SEK
4,98 SEK
/
1 Styck
