S-MDW01C Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MDW01C 6,5x40 Artikelnummer: 2291273

Självborrande skruv (duplexbelagt kolstål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä
- Grundmaterial: Trä
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
- Längd: 40 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.4 - 4 mm
- 0.4 - 24 mm
- 0.4 - 44 mm
- 0.4 - 64 mm
Längd
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 150 st
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
778,33 SEK
3,11 SEK
/
1 Styck
