S-MDW01C Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MDW01C 6,5x100 Artikelnummer: 2291276

Självborrande skruv (duplexbelagt kolstål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä
- Grundmaterial: Trä
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
- Längd: 100 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.4 - 4 mm
- 0.4 - 24 mm
- 0.4 - 44 mm
- 0.4 - 64 mm
Längd
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 150 st
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
544,82 SEK
5,45 SEK
/
1 Styck
