S-MDW61C Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MDW61C 6,5x40 Artikelnummer: 2291281

Självborrande skruv (duplexbelagt kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
- Grundmaterial: Trä
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
- Längd: 40 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.4 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 41 mm
Längd
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
373,61 SEK
3,74 SEK
/
1 Styck
