Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

S-WCP-Z Halvgängad träskruv med försänkt huvud

Träskruv med försänkt skalle och delvis gänga ger säker och bekväm infästning i trä med en snygg finish

  • Arbete: Plyfa mot trä, Konstruktionsvirke
  • Grundmaterial: Trä, Timmer, Korslaminerat trä (CLT)
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
premium

Andra sökte även på Konstruktionsskruv or Träkonstruktion.

Gör dina val

Skruvdiameter d
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Längd
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 320 mm
  • 340 mm
  • 360 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Förpackningsstorlek
  • 50 st
  • 75 st
  • 100 st
  • 200 st
  • 250 st
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 140,00 SEK