Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-WCP-Z Halvgängad träskruv med försänkt huvud

Träskruv S-WCP-S-6x80/50 Z Artikelnummer: 2363625

Träskruv med försänkt skalle och delvis gänga ger säker och bekväm infästning i trä med en snygg finish

  • Arbete: Plyfa mot trä, Konstruktionsvirke
  • Grundmaterial: Trä, Timmer, Korslaminerat trä (CLT)
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
premium

Andra sökte även på Konstruktionsskruv or Träkonstruktion.

Gör dina val

Skruvdiameter d
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
Längd
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 320 mm
  • 340 mm
  • 360 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Förpackningsstorlek
  • 50 st
  • 75 st
  • 100 st
  • 200 st
  • 250 st
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
175,00 SEK
1,75 SEK
/
1 Styck