S-WWP-Z Halvgängad träskruv med brickhuvud
Träskruv S-WWP-S-8x500/100 Z Artikelnummer: 2372406
Träskruv med brickhuvud och delvis gängad för bekvämare och säkrare arbete med trä mot trä och metall mot trä
- Arbete: Plyfa mot trä, Konstruktionsvirke
- Grundmaterial: Trä, Timmer, Korslaminerat trä (CLT)
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
premium
Andra sökte även på Konstruktionsskruv or Träskruv.
Gör dina val
Skruvdiameter d
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Längd
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 320 mm
- 340 mm
- 360 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 580 mm
Förpackningsstorlek
- 25 st
- 50 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Rabatterat onlinepris
1 858,50 SEK
37,17 SEK
/
1 Styck











