S-MD 51 LZ Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD51LZ 4,8x38 Artikelnummer: 252801

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 2,75 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 38 mm
premium
Andra sökte även på självborrande, plåtskruv or balkskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 1.2 - 2.75 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 13 mm
Längd
- 38 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
1 265,97 SEK
5,06 SEK
/
1 Styck



