S-MP 54 S Gängpressade plåtskruv
Gängpressade skruv S-MP54S 6,3x63 Artikelnummer: 283203

Gängpressade plåtskruv (A2 rostfri) med 16 mm bricka för montage av stål- eller aluminiumplåt mot stål
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 63 mm
premium
Andra sökte även på gängpressande or plåtskruv.
Gör dina val
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.9 - 12 mm
- 1.9 - 19 mm
- 1.9 - 25 mm
- 1.9 - 50 mm
- 1.9 - 63 mm
- 1.9 - 87 mm
- 1.9 - 112 mm
Längd
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 100 mm
- 125 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
1 781,64 SEK
17,82 SEK
/
1 Styck



