Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MD 51 S Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MD51S 5,5x32 Artikelnummer: 375230

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 2 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
  • Längd: 32 mm
premium

Andra sökte även på farmarskruv, plåtskruv, självborrande or sexkant 8.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 1.2 - 2 mm
  • 1.2 - 3 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 1.2 - 6 mm
  • 1.2 - 8 mm
  • 1.2 - 9 mm
  • 1.2 - 15 mm
  • 1.2 - 21 mm
  • 1.2 - 33 mm
Längd
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
Förpackningsstorlek
  • 250 st
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 838,46 SEK
15,35 SEK
/
1 Styck