Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MP 53 Z Gängpressade plåtskruv

Gängpressade skruv S-MP53Z 6,5x25 Artikelnummer: 375289

Gängpressade plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage i träregel eller tunt stål eller aluminum

  • Grundmaterial: Trä, Kolstål, Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus
  • Längd: 25 mm

Andra sökte även på gängpressande or plåtskruv.

Gör dina val

Tjocklek fastsatt, område MF
  • 1.2 - 8 mm
  • 1.2 - 14 mm
  • 1.2 - 21 mm
  • 1.2 - 27 mm
  • 1.2 - 39 mm
  • 1.2 - 52 mm
  • 1.2 - 89 mm
Längd
  • 19 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 100 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 250 st
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 961,83 SEK
3,92 SEK
/
1 Styck