S-MP 53 Z Gängpressade plåtskruv
Gängpressade skruv S-MP53Z 6,5x63 Artikelnummer: 375293

Gängpressade plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage i träregel eller tunt stål eller aluminum
- Grundmaterial: Trä, Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 63 mm
Andra sökte även på gängpressande or plåtskruv.
Gör dina val
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 8 mm
- 1.2 - 14 mm
- 1.2 - 21 mm
- 1.2 - 27 mm
- 1.2 - 39 mm
- 1.2 - 52 mm
- 1.2 - 89 mm
Längd
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
555,90 SEK
5,56 SEK
/
1 Styck



