S-MS 01 Z VVS Skruv
Självborrande skruv S-MS01Z 4,8x20 Artikelnummer: 385448
Självborrande VVS skruv utan bricka för snabbt montage med överlappande plåt
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 20 mm
premium
Andra sökte även på överlappskruv, plåtskruv, speedy, självborrande or sexkant 8.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 1.2 - 2.5 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 2.5 mm
Längd
- 20 mm
Förpackningsstorlek
- 1000 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Rabatterat onlinepris
1 397,85 SEK
1,40 SEK
/
1 Styck