S-MD 03 PZ Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD03PZ 4,8x16 Artikelnummer: 388931

Självborrande skruv med kullrigt huvud i kolstål för att fästa tunna stålprofiler till UA-profiler
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 16 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.1 - 4.5 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 2.1 - 4 mm
Längd
- 16 mm
Förpackningsstorlek
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Rabatterat onlinepris
320,00 SEK
0,64 SEK
/
1 Styck



