S-WS 55 Z Universalskruv
Träskruv S-WS55Z 6x60 Artikelnummer: 400751

Lös konsolskruv universal (förzinkad) för montage av plyfa mot trä
- Bitstyp: Sexkant 8
- Magasinerad: Nej
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
Andra sökte även på byggskruv, sexkantskruv, sexkantsskruv, sexkant 8 or konsolskruv.
Gör dina val
Längd
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 75 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
225,69 SEK
2,26 SEK
/
1 Styck

