S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD01ZW 5,5x19 Artikelnummer: 408761

Självborrande plåtskruv med waferhuvud (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av metall mot metall
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 19 mm
premium
Andra sökte även på plåtskruv or självborrande.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 1.25 - 3 mm
- 4.6 - 12 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 7.5 mm
- 4.6 - 18 mm
Längd
- 19 mm
- 40 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
- 1000 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Rabatterat onlinepris
935,78 SEK
0,94 SEK
/
1 Styck
