S-MD 03 S Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD03S 5,5x63 Artikelnummer: 413412

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 63 mm
premium
Andra sökte även på självborrande, plåtskruv, sexkant 8 or borrskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.5 - 10 mm
- 0.5 - 17 mm
- 0.5 - 23 mm
- 0.5 - 35 mm
- 0.5 - 48 mm
Längd
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
1 566,25 SEK
15,66 SEK
/
1 Styck



