S-MD 03 Z Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD03Z 5,5x38 Artikelnummer: 413420

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) utan bricka för tjocka montage metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 38 mm
premium
Andra sökte även på överlappskruv, plåtskruv, självborrande, sexkant 8 or balkskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.1 - 3.5 mm
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 2.1 - 5 mm
- 2.1 - 6 mm
- 2.6 - 7 mm
- 2.1 - 8 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
- 2.6 - 20 mm
- 2.6 - 26 mm
- 2.6 - 38 mm
- 2.6 - 58 mm
Längd
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 70 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
- 500 st
- 1000 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Rabatterat onlinepris
1 233,25 SEK
2,47 SEK
/
1 Styck



