S-MD 53Z Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD53Z 6,3x38 Artikelnummer: 413448

Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 38 mm
premium
Andra sökte även på självborrande or plåtskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 2.1 - 6 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 17 mm
- 2.1 - 20 mm
- 2.6 - 23 mm
- 2.6 - 35 mm
Längd
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
890,41 SEK
3,56 SEK
/
1 Styck



