Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

S-WD 11 C Utvändig vingskruv med borrspets

Utvändig lös vingskruv (belagd) för montage av trä mot stål

  • Grundmaterial: Metall
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
  • Skruvhuvuddiameter: 8 mm
standard

Andra sökte även på vingskruvvingspets or wingdrill.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 0.75 - 2.5 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 10 - 10 mm
  • 10 - 15 mm
  • 10 - 26 mm
  • 10 - 42 mm
Längd
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 41 mm
  • 57 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 200 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 122,97 SEK