S-MP 53 S Gängpressade plåtskruv
Gängpressade skruv S-MP53S 6,5x63 Artikelnummer: 85332

Gängpressade plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage i träreglar, tunt stål eller aluminum
- Grundmaterial: Trä, Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 63 mm
premium
Andra sökte även på gängpressande or plåtskruv.
Gör dina val
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 14 mm
- 1.2 - 27 mm
- 1.2 - 39 mm
- 1.2 - 52 mm
- 1.2 - 77 mm
- 1.2 - 89 mm
- 1.2 - 114 mm
Längd
- 25 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 88 mm
- 100 mm
- 125 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
1 704,50 SEK
17,05 SEK
/
1 Styck



