Gömd
S-MD 53 Z Målad självborrande plåtskruv
Skruv S-MD53Z 5,5x25 RAL9010 Artikelnummer: 413319

Målad självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Kolstål
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
- Längd: 25 mm
Andra sökte även på självborrande or plåtskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.6 - 6 mm
Längd
- 25 mm
Förpackningsstorlek
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Rabatterat onlinepris
1 537,11 SEK
3,07 SEK
/
1 Styck