Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MD55SS Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MD55SS 5,5x102 Artikelnummer: 2211431

Självborrande skruv (A4 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhus, områden med hög luftförorening, Nära väg, Kustområden
  • Längd: 102 mm
premium

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 4.6 - 15 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 4.6 - 73 mm
Längd
  • 102 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 031,00 SEK
30,31 SEK
/
1 Styck