HUS-M Betongskruv
Karmskruv för montering av fönster i betong, trä och lättbetong (elförzinkat, platt skalle)
- Material, korrosion: Kolstål
- Typ av skalle: Platt skalle
- Grundmaterial: Betong (lättbetong), Betong (osprucken), Stål, Trä
Andra sökte även på Adjufix, Fönsterkarm, Karmskruv, universalskruv or lättbetongskruv.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 6
- 7.5
Ankarlängd
- 38 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 75 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 327,75 SEK



