Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Högpresterande skruvankare med gänghuvud för inskruvning i betong och murverk (kolstål)

  • Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
  • Typ av skalle: Yttergängad
  • Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk

Andra sökte även på BetongskruvlättbetongskruvhusskruvSkruvankare or Betongbult.

Gör dina val

Ankarstorlek
  • 10 mm / M12
  • 14 mm / M16
Ankarlängd
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
Förpackningsstorlek
  • 16 st
  • 25 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 1 479,85 SEK

Teknisk information

Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
Grundmaterial
Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (massivt)
Återanvändbart (och borttagbart)
Ja
Rengöringsmetoder
Icke-rengöring, Manuell rengöring
PROFIS mjukvara
Ja
Miljöförhållanden
Torr inomhus
Material
Stål, förzinkat (min. 5 µm)

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Justerbar och demonterbar (nominell förankringslängd ≥ 60 mm) – perfekt vid justering och nivellering av grundplattan
  • Enklare att installera – mindre borrning, ingen rengöring, ingen momentnyckel med hög noggrannhet och inget hamrande krävs
  • Smidigare montering med mindre risk för stopp – tack vare mindre kärndiameter och en ny gängdesign
  • Extern metrisk gänga – för förmontering eller för att fästa distansplattor
  • Kostnadsbesparande design – koppla ihop med PROFIS Engineering-mjukvara för att optimera konstruktionerna och minska materialkostnaderna

Användningsområden

  • Temporära fastsättningar på betong – som traditionell formning, traditionella stödsystem och skyddsbarriärer
  • Lämplig för användning i osprucken och sprucken betong, stålfiberarmerad betong, håldäck (storlek 10–14), metalldäck (storlek 10), låghållfast betong och murverk (storlek 10)
  • Bedömt för användning i en rad olika förhållanden: statisk, kvasistatisk, seismisk (C1 &C2) och brand
  • Lämplig för permanenta montage i torra inomhusmiljöer och tillfällig användning utomhus

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.