HUS4-AF Betongskruv
Högpresterande betongskruv med gängat huvud för fästning i betong och murverk (flerlagers korrosionsskydd)
- Material, korrosion: Kolstål, beläggning i flera lager
- Typ av skalle: Yttergängad
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
Andra sökte även på Betongskruv, lättbetongskruv, husskruv, Skruvankare or Betongbult.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 10 mm / M12
- 14 mm / M16
Ankarlängd
- 155 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Förpackningsstorlek
- 16 st
- 25 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 2 258,85 SEK
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål, beläggning i flera lager
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
Grundmaterial
Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (osprucken)
Återanvändbart (och borttagbart)
Ja
Rengöringsmetoder
Icke-rengöring, Manuell rengöring
PROFIS mjukvara
Ja
Miljöförhållanden
Torr inomhus
Material
Stål, beläggning i flera lager
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Justerbar och demonterbar (nominell förankringslängd ≥ 60 mm) – perfekt vid justering och nivellering av bottenplattan
- Enklare att installera – mindre borrning, ingen rengöring, ingen momentnyckel med hög noggrannhet och inget hamrande krävs
- Förbättrad inställning med mindre blockering – tack vare mindre kärndiameter och ny gängdesign
- Extern metrisk gänga – för förmontering eller för att fästa distansplattor
- Kostnadsbesparande design – koppla ihop med PROFIS Engineering-program för att optimera konstruktionerna och sänka materialkostnaderna
Användningsområden
- Montering av grundplattor – såsom sekundära stålkonstruktioner, staket, räcken och hyllsystem
- Lämplig för användning i osprucken och sprucken betong, stålfiberarmerad betong, håldäck (storlek 10–14), metalldäck (storlek 10) och murverk (storlek 10)
- Bedömd för användning i en rad olika förhållanden: statisk, kvasistatisk, seismisk (C1 &C2) och brand
- Lämplig för permanenta montage i torra inomhusmiljöer och användning utomhus
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.