HUS4-C Betongskruv
Högpresterande skruvankare med försänkt huvud för inskruvning i betong och murverk (kolstål)
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Typ av skalle: Försänkt skalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
Andra sökte även på Betongskruv, lättbetongskruv, husskruv, Skruvankare or Betongbult.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 10 mm
Ankarlängd
- 70 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
Förpackningsstorlek
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 1 454,50 SEK
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Försänkt skalle
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
Grundmaterial
Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (massivt)
Återanvändbart (och borttagbart)
Inte möjligt
Rengöringsmetoder
Icke-rengöring, Manuell rengöring
PROFIS mjukvara
Ja
Miljöförhållanden
Torr inomhus
Material
Stål, förzinkat (min. 5 µm)
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Justerbar och demonterbar (nominell förankringslängd ≥ 60 mm) – perfekt vid justering och nivellering av grundplattan
- Snabbare, enklare och säkrare montering – ingen rengöring, momentnyckel eller hamrande krävs, nu kompatibel med SI-AT-22 Adaptive Torque Module
- Smidigare montering med mindre risk för stopp – tack vare mindre kärndiameter och en ny gängdesign
- Försänkt skalle – för att fästa jämnt med en fotplatta för förbättrad estetik och säkerhet mot snubbling
- Kostnadsbesparande design – koppla ihop med PROFIS Engineering-program för att optimera konstruktionerna och sänka materialkostnaderna
Användningsområden
- Fästa icke-strukturella grundplattor – såsom räcken, trappor och balustrader
- Bedömt för användning i en rad olika förhållanden: statiskt, halvstatiskt, seismiskt (C1 och C2) och brand
- Lämplig för permanenta montage i torra inomhusmiljöer och tillfällig användning utomhus
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.