HUS4-HR Betongskruv
Högpresterande betongskruv med sexkantsskalle för infästning mot betong (rostfritt stål, försänkt skalle)
- Material, korrosion: Rostfritt stål, 316
- Typ av skalle: Sexkantsskalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
Gör dina val
Ankarstorlek
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
Ankarlängd
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 135 mm
Förpackningsstorlek
- 8 st
- 25 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 1 773,08 SEK
Teknisk information
Material, korrosion
Rostfritt stål, 316
Typ av skalle
Sexkantsskalle
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA
Grundmaterial
Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (utan sprickor), Murverk (massivt)
Grundmaterialets tillstånd
Torr, Våt
Rengöringsmetoder
Icke-rengöring, Manuell rengöring
PROFIS mjukvara
Ja
Miljöförhållanden
Torr inomhus, Utomhus, låg till måttlig förorening (C3), Utomhusområden med hög luftföroreningsgrad
Material
Rostfritt stål, A4
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Upp till 2 gånger snabbare än expanderbultar – färre arbetsmoment hjälper dig att spara tid på varje enskilt montage
- Enklare att installera – mindre borrning, ingen rengöring, ingen momentnyckel med hög noggrannhet och inget hamrande krävs
- Brett utbud av godkännanden – ETA (EAD 330232) med sprucken och osprucken betong, seismisk C1 och C2, brandmotstånd och nya material som stålfiberarmerad betong (SFRC) och murverk, (massivt lertegel, massivt sand-kalkstenstegel, lättbetong och lättbetong)
- Återanvändbar och justerbar – HUS4 är den ideala betongskruven för temporära montage och kan återanvändas flera gånger
- Förbättrat montage med mindre blockering i den tuffaste betongen – tack vare mindre gängdiameter och ny gängkonstruktion
Användningsområden
- Icke-bärande grundplattor, räcken, säten, ledstänger och lättare industriell utrustning mot betong i korrosiva miljöer
- Tekniska data finns för montage i murverk och lättbetong samt brandmotstånd.
- Passar för korrosiva miljöer enligt ETA-godkännande
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.