HUS4-CR Betongskruv
Högpresterande betongskruv med försänkt skalle för infästning mot betong (rostfritt stål, försänkt skalle)
- Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
- Typ av skalle: Försänkt skalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
Gör dina val
Ankarstorlek
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Ankarlängd
- 40 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
Förpackningsstorlek
- 25 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 1 496,25 SEK
Teknisk information
Material, korrosion
Rostfritt stål, A4
Typ av skalle
Försänkt skalle
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA
Grundmaterial
Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (utan sprickor), Murverk (massivt)
Återanvändbart (och borttagbart)
Inte möjligt
Rengöringsmetoder
Icke-rengöring, Manuell rengöring
PROFIS mjukvara
Ja
Miljöförhållanden
Torr inomhus, Utomhus, låg till måttlig förorening (C3), Utomhusområden med hög luftföroreningsgrad
Material
Rostfritt stål, A4
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Avtagbar och med skydd mot kraftig frätning – idealisk för användning utomhus
- Enklare att installera – mindre borrning, ingen rengöring, ingen momentnyckel med hög noggrannhet och inget hamrande krävs
- Smidigare montering med mindre risk för stopp – tack vare mindre kärndiameter och en ny gängdesign
- Försänkt skalle – för att fästa jämnt med en grundplatta för förbättrad estetik och säkerhet mot snubbling
- Kostnadsbesparande design – koppla ihop med PROFIS Engineering-program för att optimera konstruktionerna och sänka materialkostnaderna
Användningsområden
- Fästa icke-strukturella grundplattor – såsom räcken, trappor och balustrader
- Lämplig för användning i osprucken och sprucken betong
- Bedömt för användning i en rad olika förhållanden: statisk, kvasistatisk, seismisk (C1) och brand
- Lämplig för torrt inomhus- och utomhusbruk, inklusive miljöer med hög korrosion
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.