HUS3-A Lång Betongskruv

Ultimat betongskruv för snabbare permanent infästning i betong (elförzinkat, utvändigt gängad skalle
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Typ av skalle: Yttergängad
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, VDS
Andra sökte även på Lättbetongskruv, Husskruv or Isolering.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 6 mm / M8
Ankarlängd
- 135
- 155 mm
- 175
- 195
Förpackningsstorlek
- 50 st
 Kvantitet 
 Paket 
Total Styck 
 1 
Rabatterat onlinepris
 Från 1 647,75 SEK 
Teknisk information
Material, korrosion
 Kolstål, förzinkat 
Typ av skalle
 Yttergängad 
Godkännanden/testrapporter
 Brand, ETA, VDS 
Grundmaterial
 Betong (ihålig), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (massivt) 
Typ av fixering
 Pre-fastening 
Återanvändbart (och borttagbart)
 Inte möjligt 
Rengöringsmetoder
 Manuell rengöring 
PROFIS mjukvara
 Ja 
Miljöförhållanden
 Torr inomhus 
Monteringsriktning
 Overhead 
Material
 Stål, förzinkat (min. 5 µm) 
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Mer produktivitet eftersom du behöver borra mindre och det är färre arbetsmoment än med vanliga ankare
- Perfekt för montage ovanför huvudhöjd – gör jobbet mycket enklare
- Du behöver inget stagrör och det finns ingen risk att isoleringsmaterialet skadas
- M8 utvändigt gängad skalle för att direkt kunna sättas ihop med rörklammer
- Innovativ skärande spets ger överlägsen infästning
Användningsområden
- Infästning av rör, konsoler och skenor med maximal effektivitet
- Enkel, pålitlig och produktiv lösning för infästning av rör, konsoler och kanaler genom tjocka isoleringsmaterial
- Perfekt för repetativt montage i serie
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.