HUS3-C 6 Betongskruv
Ultimat betongskruv för snabbare permanent infästning i betong (elförzinkat, försänkt skalle)
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Typ av skalle: Försänkt Torx
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, VDS
Andra sökte även på Lättbetongskruv or Husskruv.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 6 mm
Ankarlängd
- 40 mm
- 60 mm
- 70 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 1 279,70 SEK
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Försänkt Torx
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, VDS
Grundmaterial
Betong (ihålig), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (massivt)
Återanvändbart (och borttagbart)
Inte möjligt
Rengöringsmetoder
Manuell rengöring
PROFIS mjukvara
Ja
Miljöförhållanden
Torr inomhus
Material
Stål, förzinkat (min. 5 µm)
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Mer produktivitet eftersom du behöver borra mindre och det är färre arbetsmoment än med vanliga ankare
- Den låga skallen sparar tid – eftersom du inte behöver efterarbete med finish
- Pålitlig och enkel att montera – det finns dokumentation för hälsa och säkerhet
- Oslagbar för montage ovanför huvudhöjd – gör jobbet mycket enklare
- Avtagbar
Användningsområden
- Infästningar av ledstänger och räcken
- Arkitektonisk stålplåt
- Infästningar av rörledningar och ventilationskanaler
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.