Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

HZA-P

Dragankare HZA-P M16x350 Artikelnummer: 388729

Armeringsankare för ekonomisk eftermontage i befintligt bjälklag för att stå emot högre genomstansningslaster

  • Material, korrosion: Kolstål
  • Borrdiameter: 22 mm
  • PROFIS mjukvara: Nej

Gör dina val

Material
  • B500B DIN 488 + 8,8 ISO 898-1
Ankarstorlek
  • M16
Borrdiameter
  • 22 mm
Ankarlängd
  • 350 mm
Förpackningsstorlek
  • 20 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
12 063,20 SEK
603,16 SEK
/
1 Styck