Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

HCC-B Skjuvförbindelse

Skjuvkopplare HCC-B Artikelnummer: 378921

Skjuvförbindelse för utmattningslast i sprucken betong

  • Material, korrosion: Gjutjärn
  • Borrdiameter: 16 mm
  • PROFIS mjukvara: Nej

Gör dina val

Material
  • Smidbart järn DIN EN 1562 modifierat
Borrdiameter
  • 16 mm
Ankarlängd
  • 180 mm
Typ av skalle
  • Inte tillämpligt
Förpackningsstorlek
  • 100 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
12 384,00 SEK
123,84 SEK
/
1 Styck