HAP 2.5 Hissdel
Ny produkt
Premium
Artikel #r11050804
Eftermonterad lyftpunkt för tillfälliga upphängningar vid montage och underhåll i hisschakt
- Material, korrosion: Gjutjärn, Beläggning i flera lager
- Typ av skalle: Inte tillämpligt
- Grundmaterial: Betong (med sprickor), Betong (osprucken)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förmonterad – levereras klar för montage, eventuellt buntad med kompatibla ankare
- Gjord för att monteras av en person – lyftpunkten väger under 3 kg och är väldigt snabb och enkel att installera ovan huvudhöjd
- Kompatibel med programvaran PROFIS Engineering, vilket ger en bekväm metod för att designa förankringar till expanderplattan enligt Eurocode 2 och ETAG
- Stort, stabil krok – kroken är designad för att kopplas enkelt och för att förhindra vridningslaster
Användningsområden
- Tillfällig upphängning av hisskabiner eller utrustning vid montage eller underhåll i hisschakt