Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

HSL4-SK Kraftfull säkerhetsexpander

Kraftfull säkerhetsexpander med högsta prestanda med godkännanden för montage jäms med ytan i betong (elförzinkad, försänkt)

  • Typ av skalle: Försänkt skalle
  • Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
  • Grundmaterial: Betong (med sprickor), Betong (osprucken)

Gör dina val

Ankarstorlek
  • M8
  • M10
  • M12
Ankarlängd
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
Förpackningsstorlek
  • 20 st
  • 40 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 6 945,20 SEK

Teknisk information

Typ av skalle
Försänkt skalle
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
Grundmaterial
Betong (med sprickor), Betong (osprucken)
PROFIS mjukvara
Ja

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Snygg design och montage jäms med ytan förhindrar fallrisk
  • Hög drag- och skjuvlastkapacitet, kraftstyrd expansion som möjliggör automatisk expansion
  • ETA-alternativ 1 för sprucken och osprucken betong
  • ICC-ES/AC 193 för sprucken och osprucken betong samt för seismisk beräkning
  • Lämplig för dynamiska lastfall där utmattning, chock och seismisk aktivitet förekommer

Användningsområden

  • Infästningar med höga säkerhetskrav och/eller dynamiska infästningar där jämn monteringsyta eller estetiskt utseende krävs, inklusive infästningar i kärnkraftverk
  • Infästningar där omfattande uppbackning med godkännanden och teknik krävs
  • Exempelvis medicinsk utrustning, ledstänger, maskiner, fordonslyftar, skyddsräcken och pumpar.
  • Infästningar som kräver en estetisk, försänkt skalle

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.