HSL-3-R Kraftfull säkerhetsexpander
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r7619199
Avtagbar ultimat säkerhetsexpander med godkännanden för brandbeständighet, seismiska belastningar och sprucken betong (A4 rostfritt stål, sexkantsskalle)
- Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
- Typ av skalle: Sexkantsskalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, ICC-ES-rapport (betong)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- HSL-3 är ett säkert och ekonomiskt alternativ till klassiska infästningar som bultar eller kemankare tack vare att det kombinerar hög spännings- och skjuvlast tillsammans med en enkel och pålitlig installation
- Passar speciellt för sprucken betong från C20/25 till C50/60
- Klarar extrem skjuvlast tack vare extra stark hylsa
- Godkännanden från både internationella ETA- och ICC-ESR
- Kollapsande del som förhindrar att ankaret roterar i hålet och ser till att du får en pålitlig infästning av fixturen
Användningsområden
- Bärande stålstrukturer
- Utfackningsväggar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.