Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

HSL-3-SKR Kraftfull säkerhetsexpander

Säkerhetexpander HSL-3-SKR M12/25 #2159876

Avtagbar ultimat säkerhetsexpander med godkännanden för brandbeständighet, seismiska belastningar och sprucken betong (A4 rostfritt stål, försänkt)

  • Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
  • Typ av skalle: Försänkt skalle
  • Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk

Andra sökte även på pinnbult or expanderskruv.

Gör dina val

Ankarstorlek
  • M12
Ankarlängd
  • 122 mm
Förpackningsstorlek
  • 20 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
40 257,20 SEK
2 012,86 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Material, korrosion
Rostfritt stål, A4
Typ av skalle
Försänkt skalle
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, Seismisk
PROFIS mjukvara
Ja

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Den platta försänkta skallen med sexkantshylsa ligger jäms med ytan för diskreta infästningar som minskar fallrisker
  • Godkännanden från både internationella ETA- och ICC-ESR
  • Lätt att ta bort vid tillfällig infästning eller efterjustering

Användningsområden

  • Bärande stålstrukturer
  • Säkerhetskritiska stålelement
  • Räcke

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.