Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

CFS-T EMC kabelmoduler

Kabel modul CFS-T EMC 60/0+34-51 Artikelnummer: 2014871

Moduler med EMC-godkännande för tätning av kablar/rör i transportramar när effektiv och brandtålig täthet mot vatten och gas krävs

  • Mått (LxBxH): 60 x 60 x 60 mm
  • Kabeldiameter - område: 34 - 51 mm
  • Utan: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Andra sökte även på brand or brandtätning.

Gör dina val

Kabeldiameter - område
  • 34 - 51 mm
Modulhöjd
  • 60 mm
Grundmaterial
  • Betong, Stål
Förpackningsstorlek
  • 4 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
4
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 268,00 SEK
817,00 SEK
/
1 Styck