Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

CFS-FS brandskydd flexibel tätning

Firestop flexible seal CFS-FS M Artikelnummer: 2375033

Stapelbara skumremsor av expanderande brandskydd, för att skapa brandbarriärer i stora öppningar med kablar, kabelstegar, brännbara och obrännbara rör

  • Mått (LxBxH): 1000 x 130 x 35 mm
  • Grundmaterial: Betong, Gipsvägg, Gipsskiva, Murverk, Multi
  • Temperaturområde för användning: -5 - 50 °C
ultimat

Gör dina val

Längd
  • 1000 mm
Förpackningsstorlek
  • 5 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
4 476,85 SEK
895,37 SEK
/
1 Styck